Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 6026
InduCom CAN-Interface PL1 (Stadler)
InduCom CAN-Interface PL1 (Stadler)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz CAN
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en oro selectivamente
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 6026
InduCom CAN-Interface PL1 (Stadler)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Prvek Sběrnicové rozhraní
  • Specifikace Rozhraní CAN
Verze
  • Způsob připojení Cage clamp svorka
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Zarovnání Obrácené
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kontaktů 9
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x
  • Způsob zajišťování Imbusový šroub Závit M3
  • Obsah balení
    Zaslepovací deska
    Kabelová příchytka
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Jmenovité napětí
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment
    ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ≤0,3 Nm Šroub krytky
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Selektivní pozlacení
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Délka 61,7 mm
  • Šířka 31,6 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 93 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140216761
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar