Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
129
N.º de referencia: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0010 160
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
129
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 1
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 38.6 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 40 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222557
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar