Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
N.º de referencia: 09 45 215 1118
Han3A RJ45 PFT angled (4 hole)
Han3A RJ45 PFT angled (4 hole)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros Acodado
Contactos: 8
Tamaño: 3 A
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 215 1118
Han3A RJ45 PFT angled (4 hole)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series RJ45
  • Element Panel feed through
  • Specification Acodado
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Number of contacts 8
  • Fixing Atornillable en placas de cubierta
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 103.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140163331
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD