Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 50 686 9244 004
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,4m
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,4m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Vysoká odolnost proti palivům, Odolnost proti ozonu, Odolnost proti povětrnostním vlivům
Délka kabelu: 0.4 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 50 686 9244 004
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,4m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® S
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Černá
  • Konektor 2
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Červená
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Vysoká odolnost proti palivům
    Odolnost proti ozonu
    Odolnost proti povětrnostním vlivům
Verze
  • Délka kabelu 0,4 m
  • Počet žil 1
  • Uspořádání vodičů 35 mm²
  • Podrobnosti
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 155 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota
    -40 ... +120 °C стационарный
    -40 ... +90 °C перемещен
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
  • Průměr kabelu 11,7 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Полиолефиновый сополимер
  • Barva (kabel) Черный
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    ISO 4589-2 Índice de oxígeno límite (LOI)
    EN 50618 Resistente a rayos UV
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    ISO 6722-1
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 290 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140262294
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte