Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 10 81 007 0301
Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Han Protect 3A HBM 4/1 fused

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 1 contacto protegido con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 81 007 0301
Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connector sets
  • Serie de carcasas/bases Han® Protect
  • Tipo de carcasa/base Bulkhead mounted housing
Versión
  • Longitud de cable 0.76 m
  • Tipo Female
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales 1 Contact fused
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Fusing I/O signals
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Par de apriete ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Polycarbonate (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Approvals
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 109 g
  • País de origen Mexico
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140435049
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje