Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 12 008 4752
Han-Power T 3 x Q2/0
Han-Power T 3 x Q2/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 3x Han® Q 2/0, En bases Han® 3 A, a empotrar
Contactos: 2
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP44, IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4752
Han-Power T 3 x Q2/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Enerji distribütörleri
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Power® T
  • Eleman Enerji distribütörü
  • Teknik özellikler
    3x Han® Q 2/0 ile
    Han® 3 A Muhafazalarında, makine tipi montaj
Sürüm
  • Kontak sayısı 2
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 40 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP67 09 20 000 9918 conta vidalı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Poliamid (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
    Naftalin
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık
    80 g
    158,67 g
  • Menşei ülkesi Meksika
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140017818
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar