Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
83
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 003 3002 XL
Han C module, crimp male, 7.5mm (400pcs)
Han C module, crimp male, 7.5mm (400pcs)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® C module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09140033001XL.
N.º de referencia: 09 14 003 3002 XL
Han C module, crimp male, 7.5mm (400pcs)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® C module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 3
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 6 mm²
  • Wire outer diameter
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌7.8 mm Stripping length 12 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 40 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length
    9.5 mm
    12 mm Wire outer diameter > 4.8 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 400
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572867
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar