Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
9x Han® C
9x Han E®
18x Han D®
Para garantizar un contacto PE de preguía en cualquier circunstancia, es necesario usar contactos/casquillos de guía (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909).
Características técnicas
Sección de conductor
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 4 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Señal
Corriente nominal (señal)
10 A
Tensión nominal (señal)
250 V
Tensión de choque nominal (señal)
4 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
40 A
16 A
Tensión nominal (potencia)
830 V
Tensión de choque nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Resistencia de aislamiento
>1010 Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
ポリカーボネート (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
適合
Estado ELV
適合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
含まず
Sustancias REACH ANNEX XIV
含まず
Sustancias REACH SVHC
含まず
Sustancias de la California Proposition 65
含まず
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)