Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 3021
Han HV module, 16A 5000V male
Han HV module, 16A 5000V male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® HV
Módulo doble
para contactos de engaste Han E®
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 2
Sección de conductor: 0.5 ... 4 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato / teflón (PTFE)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 002 3021
Han HV module, 16A 5000V male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® HV module
  • Size of the module Double module
  • Description of the module for Han E® crimp contacts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Pack contents
    1 module
    2 locking sleeves
    2 heat shrink tubes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 ... 4 mm²
  • Wire outer diameter ≤8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 2.900 V
  • Rated voltage conductor-conductor 5.000 V
  • Rated impulse voltage 15 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 16 A
  • Rated voltage acc. to UL 5.000 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019843
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instruction Leaflett