Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
N.º de referencia: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Han 3A hood HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HMC
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
  • 详细资料 Han® 3 A HMC 底座只能与 Han® 3 A HMC 产品系列的底座配合使用。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 备注 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 6 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140170704
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466