Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Objednací číslo: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Han 24HPR-HBM -break-away

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
S kovovým krytem
Velikost: 24 B
Break-away
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): Silikon
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu S kovovým krytem
  • Vlastnosti Odolnost proti korozi ASTM B117-09 (500 h)
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Break-away
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌3 Nm Upevňovací šrouby M6
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) Silikon
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 574 g
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140444102
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte