Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 024 0811
CARC. TORN 24HPR sin PGs
CARC. TORN 24HPR sin PGs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 0811
CARC. TORN 24HPR sin PGs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Bez wejść kablowych
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 626,3 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140058132
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar