Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
Detalles
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
The Han® 1A insert has no conductive connection between PE-contact and shielding element. Protection against electric shock must be provided by connecting the cable shielding to a protective earth (PE).
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Contenidos del paquete
Shielding element is included within the delivery
Características técnicas
Sección de conductor
0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
400 V
Voltaje de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal según UL
15 A AWG 14
Voltaje nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (inserto)
Polyamide (PA)
Color (inserto)
RAL 9005 (jet black)
Material (junta)
NBR
Color (junta)
Black
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Not contained
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
IEC 61373 Category 1 Class B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0.71 g
País de origen
Germany
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140185517
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors