Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
9
Spare Part
2
Inserts
10
Frames
2
Objednací číslo: 19 30 216 1251
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
Velikost: 16 B
Nízké konstrukční provedení
Jedna zajišťovací páčka
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
1x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 30 216 1251
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
9
Spare Part
2
Inserts
10
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HMC
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Speciální kryty pro vysoký počet spojovacích cyklů
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Mating cycles with other HMC components
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Alumínio fundido
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (dust grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Não contido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Não contido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Sim
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Sim
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Níquel
    Naftaleno
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 268,25 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140127739
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte