Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
9
Combinables
1
Accessories
7
N.º de referencia: 09 14 015 3001
Han 15E Male Multiplier Block
Han 15E Male Multiplier Block

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Bloque multiplicador
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 015 3001
Han 15E Male Multiplier Block
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
9
Combinables
1
Accessories
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Yellock®
  • Element Multiplier block
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 15
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140021013
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar