Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Inserţii
45
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 162,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171718
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466