Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0141
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Odolné proti UV záření
4x AWG 22/7
PUR (polyuretan)
Délka kabelu: 50 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0141
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 50m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolné proti olejům
    Odolné proti UV záření
Verze
  • Délka kabelu 50 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
  • Minimální poloměr ohybu
    7× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    3× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Ohýbací cykly ≥ 3.000.000 & dráha pojezdu ≤ 0,2 m & rychlost ≤ 4 m/s & zrychlení ≤ 4 m/s²
  • Pevnost v tahu ≤150 N
  • Útlum spojení při 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤120 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-2-1 Odolnost proti olejům
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3.130 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444995
  • GTIN 5713140061880
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte