Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0119
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 500m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 500m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné
4x AWG 22/7
PUR (polyuretan)
Délka kabelu: 500 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0119
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 500m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Retardante de chama
Versão
  • Comprimento do cabo 500 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C não movido
    -20 ... +60 °C movido
  • Raio de curvatura mínima
    7x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    3x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyuretan)
  • Cor (cabo) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Status ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Neobsahuje
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Substâncias REACH SVHC Neobsahuje
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Neobsahuje
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    UL style 20940 (80°C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 33.700 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444920
  • GTIN 5713140273450
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte