Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0109
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné
4x AWG 22/7
PUR (polyuretan)
Délka kabelu: 100 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0109
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 내연제
버전
  • 케이블 길이 100 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -20 ... +60 °C 이동됨
  • 최소 굽힘 반경
    7x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    3x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 커플링 감쇠 ( 20 °C / 10 MHz에서) ‌ 20 mΩ/m
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤120 Ω/km
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 500 MΩ x km
  • 신호 작동 시간 ( 20 °C에서 ) ≤ 5.3 ns/m
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyuretan)
  • 컬러 (케이블) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 상태 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 물질 Neobsahuje
  • REACH SVHC 물질 Neobsahuje
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Ano
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    UL style 20940 (80°C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 6,050 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140273443
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte