Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 196 5903 015
DIN Signal R096MS-4,0C1-AU30
DIN Signal R096MS-4,0C1-AU30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 30, 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 196 5903 015
DIN Signal R096MS-4,0C1-AU30
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
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
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Tipo R
  • 原件 Conector macho
  • 插针端子介绍 Recto
版本
  • 接线方式 Terminación de soldadura por ondas
  • 连接方式
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • 针数 96
  • 插针布局 Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • 连接长度 4 mm
  • 编码 Codificación con pérdida de contactos
  • PCB 固定 Con brida de fijación
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • 放电距离 ≥ 1,2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1,2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 60 N
  • 性能等级
    AU 30
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
材料特性
  • 材料(插芯) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材料(插针) Aleación de cobre
  • 表面(插针)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 层厚度 ≥ 0,76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 según NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 13,65 g
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140197176
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection