Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 178 6903
DIN-Signal M078+2MS-4,0C1-2
DIN-Signal M078+2MS-4,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 80
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 73 178 6903
DIN-Signal M078+2MS-4,0C1-2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo M inverso
  • Element Conector macho
  • Description of the contact Recto
  • Features Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por ondas
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 80
  • Number of signal contacts 78
  • Contact configuration Filas a, b y c, posiciones 4, 5, ... , 28, 29
  • Termination length 4 mm
  • Coding Codificación con pérdida de contactos
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 74 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳底,鍍鈀/鎳再鍍金
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140197572
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar