Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
4
Einsätze
16
N.º de referencia: 09 06 048 0501
CAPERUZA TIPO A 15MM
CAPERUZA TIPO A 15MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
15 mm
Termoplásticos, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 048 0501
CAPERUZA TIPO A 15MM
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
4
Einsätze
16
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Type of accessory Shell housing
  • Description of the accessory 15 mm
Version
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Strain relief With cable clamps
  • Locking type Locking levers or locking screws
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (accessories)
    Thermoplastic
    Fibre-glass reinforced
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nikkel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140011076
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar