Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
10
Inserts
14
Objednací číslo: 09 06 048 0515
DIN-Power shell housing D15
DIN-Power shell housing D15

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
15 mm
Termoplast, Zpevněno skelnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 048 0515
DIN-Power shell housing D15
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
10
Inserts
14
Detaily produktu
标识
  • 类别 附件
  • 标识
    F型
    H型
    MH型
  • 上壳/底座系列 DIN 41612
  • 附件种类 底座外壳
  • 附件介绍 15 mm
版本
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 带电缆夹
  • 锁定类型 锁杆或锁紧螺钉
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(附件)
    Termoplast
    Zpevněno skelnými vlákny
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
  • 加州 65 号提案物质 Ano
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 Podle NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 30 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140011250
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte