Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 6 A
Kontakte: 32
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)