Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 282 7423
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Macho
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 7423
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Kontakty
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Kontakt zaciskany
  • Description of the contact Prosty
  • Features Nastawa urządzenia: 7 do AWG 8 i 6 do AWG 10
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Męski
  • Manufacturing process Kontakty toczone
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7,5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) 0,2 µm Au
  • Material (locking) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2,513 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099487
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar