Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
N.º de referencia: 09 68 163 7811
D SUB MA RA 09P "US"_PL3_with grnd clip_
D SUB MA RA 09P "US"_PL3_with grnd clip_

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
U.S. Footprint
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 68 163 7811
D SUB MA RA 09P "US"_PL3_with grnd clip_
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectori
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Conector
  • Specification U.S. Footprint
  • Description of the contact
    Ştanţat
    Unghiular
Version
  • Termination method Terminaţie cu lipire în val
  • Gender Tată
  • Size D-Sub 1
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 9
  • further contacts With grounding pin
  • Termination length 3.2 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Flanşă de fixare cu filet M3
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.77 mm
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Ne
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Culoare (inserţie) Černá
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Ušlechtilý kov na Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Excepţii RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • stare ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Non contenu
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Non contenu
  • Substanţe REACH SVHC Oui
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 7,34 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140095601
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar