Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connector, U.S. Footprint, Wave soldering termination, Rated current: 6.5 A, Female, Size: D-Sub 4, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 37, With grounding pin, Copper alloy