Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
5
Part number: 09 56 261 7713
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 26
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 261 7713
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
5
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 2
  • Număr de contacte 26
  • Fixare PCB Cu blocare placă
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu blocare cu şurub ajustat 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 1,98 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,29 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 20 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel, placat cu nichel
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 9,06 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140071629
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare