Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 00 000 5192
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
M25
Upínací rozsah: 13 ... 18 mm
Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 7035 (světle šedá)
IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost klíče: 33
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 00 000 5192
Cable clamp M25, 13-18mm, plastic, IP 68
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® CGM-P
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ≤5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
  • Velikost klíče 33
  • Mezní teplota -40 ... +100 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Velikost M25
  • Upínací rozsah 13 ... 18 mm
  • Šířka přes rohy 36,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
  • Barva (kabelová vývodka) RAL 7035 (světle šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 209,3 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 39174000
  • GTIN 5713140123939
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte