Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Objednací číslo: 21 34 868 7C78 015
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 21 34 868 7C78 015
M12 A-coded Cable Assembly
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on both sides
  • Connettore 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Connettore 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1.5 m
  • Numero di conduttori 12
  • Struttura conduttore 12x 0.14 mm²
  • Codifica A-coding
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 93.5 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140143722
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte