Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: D-Sub 3
Zajišťovací šroub Závit M3
Přívod shora
1x
Materiál (kryt): Termoplast
Černá
Stupeň krytí: IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung IP67
  • Gehäuseart Shell housing
  • Gehäusebeschreibung With integrated cable gland
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Ausführung Top entry
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Cable clamp
    Cable gland
  • Verriegelungsart Locking screw Thread M3
  • 2-teilig No
  • teilbar No
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Umgebungstemperatur -35 ... +120 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Kabeldurchmesser 8 ... 10.5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Thermoplastic
  • Farbe Gehäuse Black
  • Länge 66.5 mm
  • Breite 62.3 mm
  • Höhe 24 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 31.67 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091559
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte