Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
20
N.º de referencia: 19 20 003 0413
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 20 003 0413
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
20
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    for Han-Brid®
    With glued seal
    With integrated cable gland
Version
  • Size 3 A
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Integrated
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Cable diameter 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Poliwęglan (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Naftalen
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 18.33 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124387
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar