Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 99 000 0253
DSUB CRIMPING-HEAD RX500 AWG28/20
DSUB CRIMPING-HEAD RX500 AWG28/20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabeça de crimpagem
para contatos de rolo padrão D-Sub (500 peças)
Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.56 mm²
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 99 000 0253
DSUB CRIMPING-HEAD RX500 AWG28/20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Série D-Sub
  • Tipo de ferramenta Cabeça de crimpagem
  • Descrição da ferramenta para contatos de rolo padrão D-Sub (500 peças)
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,09 ... 0,56 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 20
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.380 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82073090
  • GTIN 5713140106130
  • ETIM EC001282
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare