Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0411
CAPERUZA 9 VIAS GRIS ENTR.SUP.
CAPERUZA 9 VIAS GRIS ENTR.SUP.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Size: D-Sub 1
Spring or slide locking
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Grey
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0411
CAPERUZA 9 VIAS GRIS ENTR.SUP.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts No
  • Separable No
  • Details for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Ambient temperature -55 ... +120 °C
  • Cable diameter 5.75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Length 31 mm
  • Width 12.8 mm
  • Height 23 mm
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
  • Packaging size 10
  • Net weight 8.16 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140088993
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información
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
Comparar