Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Număr articol: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Mamă
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
  • Conţinut pachet
    500 bucăţi pe o rolă
    Desfăşurare pe stânga
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 0,22 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 26 ... AWG 24
  • Diametru exterior fir ≤1,38 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Nivel de performanţă 3
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 75 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140070974
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați