Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Número de parte: 09 35 232 0421
Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL
Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Juegos de conectores
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Chapado en plata
PushPull
Material: Termoplástico
Grado de protección: IP65, IP67
Notes
Compare
Número de parte: 09 35 232 0421
Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificazione Power
  • Elemento Connector sets
  • Caratteristiche Intuitive locking mechanism
Versione
  • Collegamento Han-Quick Lock® termination
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 5
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione incl. plastic housing and female insert
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.5 ... 2.5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 24 ... AWG 12
  • Diametro esterno del cavo ≤3.8 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 690 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Range di bloccaggio 6.5 ... 9.5 mm
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Resistenza agli urti 5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Materiale (custodie) Thermoplastic
  • Colore (custodie) Black
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (guarnizione cavo) TPE
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 31 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140054288
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare