Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
19
Zubehör
14
Ersatzteil
5
Einsätze
41
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 0297
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 010 0297
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
14
Spare Part
5
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Capots / embases
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Embase à monter en saillie
  • Popis krytu Avec couvercle plastique
  • Typ Construction haute
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Sortie latérale
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M32
  • Způsob zajišťování Levier simple de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Oblast použití Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Alliage d'aluminium moulé
  • Povrch (kryt) Peint à la poudre époxy
  • Barva (kryt) RAL 7037 (gris poussière)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (gris poussière)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Non contenu
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Non contenu
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Oui
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Oui
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nickel
    Naphtaline
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 300 g
  • Země původu Allemagne
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140125346
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar