Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
6
N.º de referencia: 11 13 300 0110
Han-Yellock 30M carrier hood slot button
Han-Yellock 30M carrier hood slot button

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota portante
Pulsador con ranura
Tamaño: Han-Yellock® 30
Pulsador
Poliamida (PA), Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Pasivado
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 13 300 0110
Han-Yellock 30M carrier hood slot button
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base Carrier hood
  • Descripción de capota/base Push button, slot
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Tipo de bloqueo Push button
  • Campo de aplicación Hoods/housings for outdoor applications
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Passivated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) Melon yellow
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 211.42 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110472
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar