Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 11 05 105 2805
Han Yellock multiplier 5:0
Han Yellock multiplier 5:0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Multiplicador
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 3000 (rojo vivo)
Contactos: 5
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 05 105 2805
Han Yellock multiplier 5:0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Inserts
  • Serie Han-Yellock®
  • Element Multiplier
  • Specificatie
    5 Bridged contacts
    0 Unbridged contacts
Versie
  • Geslacht Female
  • Aantal contacten 5
Technische eigenschappen
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Policarbonato (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 3000 (flame red)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
    Plomo
    Níquel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 5.78 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140109711
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar