Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
Part number: 09 33 000 6114
Han E MALE CRIMP CONT 0.75MM
Han E MALE CRIMP CONT 0.75MM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Krimpcontact
Nominale stroom: ≤16 A
Mannelijk
Koperlegering
Verzilverd
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 mm²
AWG 18
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 33 000 6114
Han E MALE CRIMP CONT 0.75MM
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
Product Details
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Han E®
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Contactidentificatie 1 groef Aan de achterkant van de krimpkraag
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,75 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 18
  • Nominale stroom ≤ 16 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,1 g
  • Land van herkomst Zwitserland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140049741
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
HARTING News 2020
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Yellock®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare