Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Części zamienne
2
Modules
268
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 09 14 006 0313
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS Han 6E
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS Han 6E

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
para 2 módulos, a ... b
Tamaño: 6 B
Notas
Comparar
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09140060371.
N.º de referencia: 09 14 006 0313
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS Han 6E
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
교체 부품
2
Modules
268
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor articulado
  • Descripción del accesorio
    para 2 módulos
    a ... b
  • Características
    Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm²
    Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm²
Versión
  • Tamaño 6 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Diámetro Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 53 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020375
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar