Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Female
Crimp termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm² Stranded
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Female
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Pack contents Without contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm² Stranded
  • Conductor cross-section AWG 20 ... AWG 12 Stranded
  • Wire outer diameter ≤ 2.9 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length
    5 mm Cores
    30 mm cable jacket
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
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
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140065550
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar