Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Panel feed trough set Circular panel cut out
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Silver plated
PushPull
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Panel feed trough set
  • Specification Circular panel cut out
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents incl. bulkhead mounted housing and male insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 16
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
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
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 59.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054332
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar