Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6216
Han TC100 female contact 16mm²
Han TC100 female contact 16mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤100 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6216
Han TC100 female contact 16mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series TC 100
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Manufacturing process Contactos girados
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 16 mm²
  • Rated current ≤ 100 A
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Stripping length 19 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 7,5 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140015302
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar