Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
134
N.º de referencia: 09 48 261 2749 009
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.9m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.9 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 33480653830009.
N.º de referencia: 09 48 261 2749 009
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
134
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Patch cord
  • Baureihe
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Komponente Cavi pre-assemblati
  • Beschreibung Pre-cablato su entrambi i lati
  • Steckverbinder 1
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Collegamento a saldare
  • Steckverbinder 2
    RJ45
    Piercing termination
  • Kabeltyp Cavo in rame (tondo)
Ausführung
  • Kabellänge 0.9 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140885097
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600