Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌29 A
Contactos: 2
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Power
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Acodado
  • Características Método de terminación de los elementos de sujeción: SMT
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 2
  • Detalles Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 29 A
  • Voltaje nominal 180 V
  • Voltaje nominal conforme a IEC 60664-1
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación ≥0,94 mm
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,94 mm Placa de circuitos impresos
    ≥1,89 mm Conector
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0,1 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140204645
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD