Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 014 2501 000
har-flex IDC fem 14pos PL1
har-flex IDC fem  14pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 14
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 014 2501 000
har-flex IDC fem 14pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Female connector
  • Kontaktbeskrivning Straight
Version
  • Förbindningsmetod IDC insulation displacement termination
  • Förbindningstyp PCB to cable
  • Antal kontakter 14
Tekniska egenskaper
  • Ledararea [AWG] AWG 30
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 0.635 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1.27 mm
  • Fritt avstånd
    ≥0,35 mm till solida ledare
    ≥0,4 mm till flertrådiga ledare
  • Krypavstånd
    ≥0,35 mm till solida ledare
    ≥0,4 mm till flertrådiga ledare
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 11.2 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 2.1 N
    ≤ 9.8 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (kontakter) Liga de cobre
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conformidade
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Não contido
  • REACH BILAGA XIV ämnen Não contido
  • REACH SVHC ämnen Não contido
  • California Proposition 65 ämnen Não contido
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 90
  • Nettovikt 0.88 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140198722
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar