Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 120 2601 000
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 120
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 120 2601 000
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare HD-Card Edge
  • Element Conector
  • Caracteristici Metoda de terminaţie reținute: SMT
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 120
  • Conţinut pachet 200 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0,8 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 0,8 mm
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 25 Gbit/s
  • Distanţă în aer
    ≥0,2 mm Placa de bază pentru rack
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placă fiică
  • Distanţa în izolator
    ≥0,2 mm Placa de bază pentru rack
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placă fiică
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 85 N
  • Forţă de extragere ≥ 24 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 200
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaritatea contactelor ≤ 0,15 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,001 kg
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140205666
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD