Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
2
Part Number: 17 35 125 2101
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 125
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 2
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Bege
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 17 35 125 2101
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-bus® HM
  • Identificação Tipo AB25
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 125
  • Conteúdo da embalagem Tubo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 7
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Taxa de dados ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 93,75 N
  • Força de retirada ≥ 18,75 N
  • Nível de desempenho 2
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,4 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 20 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140198463
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare