Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 85P8 YE
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 85P8 YE
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat RJ45
  • Azonosítás HARTING VarioBoot RJ45
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Overmoulded
Verzió
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Yellow
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország China
  • GTIN 5713140880825
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar